Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Solid Covers à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Solid Covers

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    Use a Solid Cover on the front or rear of the enclosure frame as a substitute for a door. Solid covers attach to the enclosure frame with semi-flush screws and include hangers for easy alignment of cover screws. Covers are painted RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint (except stainless steel). EMC covers are finished with paint over plated surfaces. They include a foam-in-place urethane gasket and two ground studs. Mounting hardware is included.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue A mm B mm Gauge H x W mm Cover Type Fits Frame A x B Use on Opening
    Référence catalogue A mm B mm Gauge H x W mm Cover Type Fits Frame A x B Use on Opening
    1400 600 16 1339 x 592 Steel 1400 x 600 -
    1400 800 14 1339 x 792 Steel 1400 x 800 -
    1600 600 16 1539 x 592 Steel 1600 x 600 -
    1600 800 14 1539 x 792 Steel 1600 x 800 -
    1800 400 16 1739 x 592 Steel 1800 x 600 Rear
    1800 600 16 1739 x 592 Steel 1800 x 600 -
    1800 800 14 1739 x 792 Steel 1800 x 800 -
    1800 1000 14 1739 x 992 Steel 1800 x 1000 -
    2000 400 16 1939 x 392 Steel 2000 x 400 -
    2000 600 16 1939 x 592 Steel 2000 x 600 -
    2000 800 14 1939 x 792 Steel 2000 x 800 -
    2000 1000 14 1939 x 992 Steel 2000 x 1000 -
    2200 600 16 2139 x 592 Steel 2200 x 600 -
    2200 800 14 2139 x 792 Steel 2200 x 800 -
    2200 1000 14 2139 x 992 Steel 2200 x 1000 -