Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Rack-Angle Mounted Drawer à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Rack-Angle Mounted Drawer

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    D'une épaisseur de 2 mm, les profils supports avec perforations rectangulaires sont en acier zingué et peuvent être montés au moyen d'écrous-cages métriques ou anglo-américains. Les profils supports de 19 pouces sont fixés directement dans un bâti de 600 mm de large. Pour le montage de profils supports de 19 pouces dans des bâtis de 800 mm de profondeur, utiliser des équerres de réduction pour bâtis.

    Description:

    Steel drawer for 19-in. rack-angle mounting mounts to the front surface of the rack angles. Integral steel box contains the drawer and protects surrounding internal equipment. Extends 13 in. (330 mm) on ball bearing slides. Front includes handle and key lock. Finish is RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Mounting hardware is included.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue H mm H in. Fits rack width Rack Units
    Référence catalogue H mm H in. Fits rack width Rack Units
    43 1.69 19 in. 1
    88 3.47 19 in. 2
    132 5.20 19 in. 3