Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour ProLine Industrial Packages, Type 12 à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

ProLine Industrial Packages, Type 12

Bulletin Number:

  • P21
  • NORMES INDUSTRIELLES:

    UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA File Number 42186: Type 12 VDE IP55 IEC 60529, IP55
    Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Les armoires industrielles ProLine préconfigurées comprennent dans une référence un bâti, une porte, un toit et un panneau arrière robustes, un panneau de montage, une tôle plancher avec plaques d'obturation et quatre anneaux de levage. Les flancs et socles peuvent être commandés séparément.

    Applications:

  • Industrial controls (Drives, PLC, DCS, SCADA, VFD)
  • Networking in industrial environments
  • Electrical panels
  • Equipment protection
  • Power distribution
  • HMI controls
  • EMI/EMC (electromagnetic interference/compatibility) applications
  • Many others
  • Caractéristiques:

  • Frames are a roll-formed, robotically welded with solid steel, fully welded corners; accommodates 25 mm DIN standard
  • Standard door bars increase strength and rigidity and allow for an extra mounting options
  • Seamless foam-in-place gasket provides a protective seal against moisture and contaminants
  • Gasket and latching system together ensure a solid seal with low closure force
  • Reversible door, left hinged as a default, with 130-degree swing
  • Galvanized mounting plates
  • Capped ground studs on door, rear and top panel.
  • Integral frame channels support the full weight of the mounting plates
  • Spécifications:

  • Frame thickness 12 gauge/ 2,5 mm carbon steel powder painted
  • Door thickness 14 gauge/1,5 - 2,0 mm, carbon steel powder painted – for details please check reference tables
  • Mounting panel 2,5 mm on single bay, 3,0 mm on double bay, galvanized steel
  • Rear panel and solid top 1,5 mm, carbon steel powder painted
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue A mm B mm C mm Type
    Référence catalogue A mm B mm C mm Type
    1400 600 600 Single Door
    1400 800 500 Single Door
    1600 600 600 Single Door
    1600 600 800 Single Door
    1600 800 600 Single Door
    1800 600 400 Single Door
    1800 600 500 Single Door
    1800 600 600 Single Door
    1800 600 800 Single Door
    1800 800 400 Single Door
    1800 800 500 Single Door
    1800 800 500 Overlapping Double Doors
    1800 800 600 Overlapping Double Doors
    1800 800 800 Single Door
    1800 1000 500 Single Door
    1800 1000 500 Overlapping Double Doors
    1800 1000 600 Single Door
    1800 1000 800 Single Door
    1800 1200 400 Overlapping Double Doors
    1800 1200 500 Overlapping Double Doors
    1800 1200 600 Overlapping Double Doors
    1800 1200 800 Overlapping Double Doors
    2000 400 500 Single Door
    2000 400 600 Single Door
    2000 600 400 Single Door
    2000 600 500 Single Door
    2000 600 600 Single Door
    2000 600 800 Single Door
    2000 800 400 Single Door
    2000 800 500 Single Door
    2000 800 600 Single Door
    2000 800 800 Single Door
    2000 1000 400 Single Door
    2000 1000 400 Overlapping Double Doors
    2000 1000 500 Single Door
    2000 1000 500 Overlapping Double Doors
    2000 1000 600 Single Door
    2000 1000 600 Overlapping Double Doors
    2000 1000 800 Single Door
    2000 1200 500 Overlapping Double Doors
    2000 1200 600 Overlapping Double Doors
    2000 1200 800 Overlapping Double Doors
    2200 600 600 Single Door
    2200 600 800 Single Door
    2200 800 600 Single Door
    2200 800 800 Single Door
    2200 1200 500 Overlapping Double Doors
    2200 1200 600 Overlapping Double Doors
    2200 1200 800 Overlapping Double Doors
    1600 600 800 Single Door