Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Tablette pliante à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Tablette pliante

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Application:

    The folding shelf can be used on the exterior or the interior of a door to provide a convenient surface for computers, tools or paperwork.

    Spécifications:

  • Mounts to door using Door Bar Grid Straps (sold separately)
  • Locks in two positions - 90 degrees as a shelf and 15 degrees as a writing surface.
  • Holds up to 30lb (13.6kg)
  • 16 gauge steel with 12 gauge brackets
  • Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Description
    Référence catalogue Description
    Fits door widths 600, 700, 800 and 1000 mm