Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Cadre enjoliveur ProLine à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Cadre enjoliveur ProLine

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    A Dress Frame provides a decorative trim when a front door or cover is not used. The dress frame can be installed on the front or rear of a ProLine frame as a substitute for a door. The painted steel dress frame, finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint, is provided with a snap-in design for easy installation with no tools required. Order rack angles separately, if needed.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue A mm B mm H x W mm Nominal Size
    Référence catalogue A mm B mm H x W mm Nominal Size
    1400 600 1339 x 591 1400 x 600
    1600 600 1539 x 591 1600 x 600
    1800 600 1739 x 591 1800 x 600
    2000 600 1939 x 591 2000 x 600
    2200 600 2139 x 591 2200 x 600