Fermer
- Accueil>
- Produits>
- Armoires modulaires industrielles>
- Socle ouvert ProLine 200 mm

+ / - Survolez l’image pour zoomer
[{
"catentry_id" : "3074457345616780105",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Sélectionner référence.
Close

Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB245 | 400 | 500 | 459 | 399 | 400 x 500 | - |
PPB266 | 200 | 600 | 559 | 599 | 600 x 600 | 600 |
PPB268 | 200 | 600 | 759 | 599 | 600 x 800 | 800 |
PPB284 | 200 | 800 | 359 | 799 | 800 x 400 | 400 |
PPB285 | 200 | 800 | 459 | 799 | 800 x 500 | 500 |
PPB286 | 200 | 800 | 559 | 799 | 800 x 600 | 600 |
PPB288 | 200 | 800 | 759 | 799 | 800 x 800 | 800 |
PPB2104 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 400 |
PPB2105 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 500 |
PPB2106 | 200 | 1000 | 559 | 999 | 1000 x 600 | 600 |
PPB2108 | 200 | 1000 | 759 | 999 | 1000 x 800 | 800 |
PPB2124 | 200 | 1200 | 359 | 1199 | 1200 x 400 | 400 |
PPB2125 | 200 | 1200 | 459 | 1199 | 1200 x 500 | 500 |
PPB2126 | 200 | 1200 | 559 | 1199 | 1200 x 600 | 600 |
PPB2128 | 200 | 1200 | 759 | 1199 | 1200 x 800 | 800 |

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.
Description:
Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below. A Plinth Base consists of eight corner supports connected to four access panels. The corner supports are cast aluminum. The access panels are 16 gauge steel and attach to the corner supports with screws. Plinth Bases have are finished with RAL 9005 black textured polyester powder paint and include all necessary mounting hardware. Order a gland plate system to provide Type 12 protection when using a plinth base.
Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|
Référence catalogue | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB245 | 400 | 500 | 459 | 399 | 400 x 500 | - |
PPB266 | 200 | 600 | 559 | 599 | 600 x 600 | 600 |
PPB268 | 200 | 600 | 759 | 599 | 600 x 800 | 800 |
PPB284 | 200 | 800 | 359 | 799 | 800 x 400 | 400 |
PPB285 | 200 | 800 | 459 | 799 | 800 x 500 | 500 |
PPB286 | 200 | 800 | 559 | 799 | 800 x 600 | 600 |
PPB288 | 200 | 800 | 759 | 799 | 800 x 800 | 800 |
PPB2104 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 400 |
PPB2105 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 500 |
PPB2106 | 200 | 1000 | 559 | 999 | 1000 x 600 | 600 |
PPB2108 | 200 | 1000 | 759 | 999 | 1000 x 800 | 800 |
PPB2124 | 200 | 1200 | 359 | 1199 | 1200 x 400 | 400 |
PPB2125 | 200 | 1200 | 459 | 1199 | 1200 x 500 | 500 |
PPB2126 | 200 | 1200 | 559 | 1199 | 1200 x 600 | 600 |
PPB2128 | 200 | 1200 | 759 | 1199 | 1200 x 800 | 800 |
Explorer
Contact
©
nVent. Tous droits réservés |
Politique de confidentialité |
Clauses de vente |Conditions d’approvisionnement |
Clauses d’utilisation |
Les Cookies |
Mentions Légales |
Plan du site