Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour ProLine-PC 20-Degree Control Compartment à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

ProLine-PC 20-Degree Control Compartment

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    Reversible design provides 20-degree angled surface for mounting operator controls. Smaller angle maximizes mounting space available. The keyboard shelf is made of 14 gauge steel with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Screw cover on the flat side allows easy access inside compartment. Screw cover has foam-in-place gasketing. Compartment is gasketed around the open rear surface to extend the UL and CSA rating to the control compartment interior. Ground stud and mounting hardware are included.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Material Fits Frame Width (mm)
    Référence catalogue Material Fits Frame Width (mm)
    Steel 600
    Steel 800
    Stainless Steel 600
    Stainless Steel 800