Image pour SpectraCool Slim Fit CLIMATISEURS à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

SpectraCool Slim Fit CLIMATISEURS

NORMES INDUSTRIELLES:

homologué UL/cUL ; type 12, référence SA6453 CE, EAC, RoHS Performance de refroidissement testée par TÜV SÜD Allemagne, conformément à la norme DIN EN 14511 IP 54 circuit d´air interne, IP 34 circuit d´air externe
Sélectionner référence modify product

Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

Remarques:

Veuillez-vous référer à la fiche technique dans l´onglet Téléchargements pour les spécifications complètes du produit.

Applications:

  • Automatisation industrielle indoor
  • Machines-outils
  • Industrie automobile
  • Systèmes d’emballage, manutention de matériaux
  • MRO (Maintenance, Réparation, Utilisation)
  • Spécifications:

  • Puissance de refroidissement : de 300 à 4000 watts
  • Tension : 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) et 400/460 V triphasée (50/60 Hz)
  • Température de fonctionnement : de 10 °C à 55 °C
  • Options:

  • Filtre
  • Kit de tuyau de purge
  • Contrôle d’accès à distance Comm-Board
  • Finition:

  • Couleur de peinture standard gris clair RAL 7035
  • Autres couleurs et textures sur demande
  • Caractéristiques:

  • Classe de protection : IP 54 (circuit d´air interne)/UL Type 12
  • Dimensions et découpes standardisées, remplacement aisé par les points de montage et de découpes
  • Faible profondeur avec 3 possibilités de montage : Un modèle – plusieurs possibilités de montage
  • Capot avant en plastique au design attrayant, avec une circulation optimale du flux d'air
  • Bobines résistant à la poussière pour limiter le nombre d’interventions sur les filtres
  • Compresseur rotatif à haut rendement
  • Gestion active de la condensation avec bande thermique
  • Ecran de contrôle facile d´utilisation pour le paramétrage, les codes d´état et alarmes
  • Fonction de commutateur de contact de porte
  • Bornier
  • Contrôle d’accès à distance - surveillance dans le monde entier avec SNMP, Ethernet/IP, Modbus/TCP et ProfiNet
  • La Livraison Comprend:

  • Climatiseur
  • Joint de fixation et kit d’accessoires
  • Gabarit de découpe
  • Mode d’emploi
  • Guide de démarrage rapide
  •  
    Référence catalogue Description Largeur en millimètres Profondeur en millimètres Celsius Min. Celsius Max Courant max. (A) Poids (kg) Voltage Nominal BTU/Hr. Nominal Watts Height (mm)
    Référence catalogue Description Largeur en millimètres Profondeur en millimètres Celsius Min. Celsius Max Courant max. (A) Poids (kg) Voltage Nominal BTU/Hr. Nominal Watts Height (mm)
    Modèle indoor sans Comm-Board 280 140 10 52 / 55 13 13 100 - 120 VAC 1000 300 550.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 280 140 10 55 6 13 200 - 250 VAC 1000 300 550.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 280 140 10 52 / 55 13 13 100 - 120 VAC 1000 300 550.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 280 140 10 55 6 13 200 - 250 VAC 1000 300 550.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 280 206 10 55 20 15 100 - 120 VAC 1700 500 550.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 280 206 10 55 10 15 200 - 250 VAC 1700 500 550.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 280 206 10 55 20 15 100 - 120 VAC 1700 500 550.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 34 39 100 - 120 VAC 3400 1000 950.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 18 39 200 - 250 VAC 3400 1000 950.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 8 45 400 - 460 VAC 3400 1000 950.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 34 39 100 - 120 VAC 3400 1000 950.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 18 39 200 - 250 VAC 3400 1000 950.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 8 45 400 - 460 VAC 3400 1000 950.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 34 43 100 - 120 VAC 5000 1500 950.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 22 43 200 - 250 VAC 5000 1500 950.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 8 43 400 - 460 VAC 5000 1500 950.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 34 43 100 - 120 VAC 5000 1500 950.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 22 43 200 - 250 VAC 5000 1500 950.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 8 43 400 - 460 VAC 5000 1500 950.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 41 68 100 - 120 VAC 6800 2000 1580.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 24 68 200 - 250 VAC 6800 2000 1580.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 9 68 400 - 460 VAC 6800 2000 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 41 68 100 - 120 VAC 6800 2000 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 24 68 200 - 250 VAC 6800 2000 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 9 68 400 - 460 VAC 6800 2000 1580.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 56 70 100 - 120 VAC 8500 2500 1580.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 33 70 200 - 250 VAC 8500 2500 1580.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 400 259 10 55 11 70 400 - 460 VAC 8500 2500 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 56 70 100 - 120 VAC 8500 2500 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 33 70 200 - 250 VAC 8500 2500 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 400 259 10 55 11 70 400 - 460 VAC 8500 2500 1580.0
    Modèle indoor sans Comm-Board 500 340 10 55 15 92 400 - 460 VAC 13500 4000 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 500 340 10 55 15 92 400 - 460 VAC 13500 4000 1580.0
    Modèle indoor avec Comm-Board 280 206 10 55 10 15 200 - 250 VAC 1700 500 550.0