Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour ProLine-PC Keyboard Shelf à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

ProLine-PC Keyboard Shelf

Bulletin Number:

  • P20PC
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    D'une épaisseur de 2 mm, les profils supports avec perforations rectangulaires sont en acier zingué et peuvent être montés au moyen d'écrous-cages métriques ou anglo-américains. Les profils supports de 19 pouces sont fixés directement dans un bâti de 600 mm de large. Pour le montage de profils supports de 19 pouces dans des bâtis de 800 mm de profondeur, utiliser des équerres de réduction pour bâtis.

    Description:

    The stylized Keyboard Shelf is reversible, allowing two options for mounting keyboards. A standard keyboard can be placed in the recessed side. The recess is 5-degrees from horizontal and contains a knockout to allow the keyboard cord into the shelf interior. The flush side of the shelf provides a 12-degree mounting surface for membrane-type keyboards. Hole and grommet in rear surface of shelf provide keyboard cable access into the enclosure. Shelf has aluminum die-cast ends and an aluminum extrusion across the front edge to add styling detail and function as a palm rest for ergonomic keyboard orientation. Rear mounting surface is gasketed to maintain the UL and CSA integrity of the enclosure. Shelf is 14 gauge steel and finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Aluminum trim and die-cast sides are finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Clear Space D mm
    Référence catalogue Clear Space D mm
    563
    763