Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Writing Surface à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Writing Surface

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    D'une épaisseur de 2 mm, les profils supports avec perforations rectangulaires sont en acier zingué et peuvent être montés au moyen d'écrous-cages métriques ou anglo-américains. Les profils supports de 19 pouces sont fixés directement dans un bâti de 600 mm de large. Pour le montage de profils supports de 19 pouces dans des bâtis de 800 mm de profondeur, utiliser des équerres de réduction pour bâtis.

    Description:

    A 16 gauge steel cover mounts on top of the drawer to serve as a writing surface and drawer cover. Finish is RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Fits
    Référence catalogue Fits
    Drawer