Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Rack-Mount Sliding Shelf à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Rack-Mount Sliding Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    Steel Sliding Equipment Shelf mounts to front surface of front and back rack angles. Models fit 19- or 23-in. rack spacing. Adjusts to fit multiple-depth enclosures and rack angle placements. Shelf can be used on 2-post rack or cabinet with front rack angles only by reversing support bracket. Optional cable manager arm available. 14 gauge steel with 12 gauge supports with RAL 9005 black polyester powder paint finish. Load rating: 150 lb. (68.0 kg) with four corner mounting; 75 lb. (34.0 kg) with two-post or front-rack-angle cabinet mounting. Optional Cable Manager Arm is recommended to help control cable movement as shelf slides in and out.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue D max. mm L mm J mm Shelf Pullout mm Fits Rack Rack Units Color
    Référence catalogue D max. mm L mm J mm Shelf Pullout mm Fits Rack Rack Units Color
    950 425 412 432 19 in. 2 Gray
    950 425 412 432 19 in. 2 Black
    1050 625 412 483 19 in. 2 Gray
    1050 625 412 483 19 in. 2 Black
    950 425 513 432 23 in. 2 Gray
    950 425 513 432 23 in. 2 Black
    1050 625 513 483 23 in. 2 Gray
    1050 625 513 483 23 in. 2 Black