Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Printer Shelf à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Printer Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    D'une épaisseur de 2 mm, les profils supports avec perforations rectangulaires sont en acier zingué et peuvent être montés au moyen d'écrous-cages métriques ou anglo-américains. Les profils supports de 19 pouces sont fixés directement dans un bâti de 600 mm de large. Pour le montage de profils supports de 19 pouces dans des bâtis de 800 mm de profondeur, utiliser des équerres de réduction pour bâtis.

    Description:

    The Printer Shelf is used for supporting a continuous feed printer. The shelf mounts directly to a ProLine frame. Paper shelves are vertically adjustable. The entire unit slides out 17 in. from the enclosure, allowing easy accessibility. Fits 600- or 800-mm wide frames that are 600-mm or more deep.

    Remarques:

    PPSH66 can be installed with paper slots positioned front and back or right and left. Grid straps are required when mounting printer shelf in frames deeper than 600 mm.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
    Aucune Références disponible.