Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour Étagère fixe à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Étagère fixe

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    Fixed Shelves mount to the front and back rack angles. The shelf is 14 gauge steel with adjustable 12 gauge steel supports. Adjustable to fit multiple-depth enclosures or rack angle placements. Entire assembly is finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Load rating is 150 lb. (68 kg). Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue D mm E mm F mm J mm Fits rack width
    Référence catalogue D mm E mm F mm J mm Fits rack width
    349 264.8 318.4 477 19 in.
    449 364.8 418.4 477 19 in.
    649 564.8 618.4 477 19 in.