Inspire Your Business

Vous avez besoin d´un coffret rapidement?
Découvrez nos références en stock

Image pour ProLine-PC Consolet Compartment à partir de Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

ProLine-PC Consolet Compartment

Bulletin Number:

  • P20
  • Sélectionner référence modify product

    Sélectionnez la référence avant de modifier ou d'ajouter à une liste de projets et demandez un devis.

    Description:

    Provides sealed compartment for keyboard storage or protection for controls. Hinged door allows easy access to compartment. Door support holds door open at 90 degrees. Two quarter-turn integral latches are incorporated into the front edge of steel compartment doors. Foam-in-place gasket on door and gasket around open rear surface extend the UL and CSA rating to the consolet compartment interior. Compartment is 14 gauge steel finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Ground studs and mounting hardware are provided. The Flush Keylock (PSTLO) is available as an accessory. The Flush Keylock (PSTLO) is available as an accessory.
    Des compléments d´information et de la documentation technique sur le produit sont disponibles sous le lien "Sélectionner référence" ou sous "Références". Sélectionnez l´article souhaité et cliquez sur "Téléchargements".
     
    Référence catalogue Material Clear Space D mm Fits Frame Width (mm)
    Référence catalogue Material Clear Space D mm Fits Frame Width (mm)
    Steel 525 600
    Steel 725 800
    Stainless Steel 725 800