PROTECTION ADÉQUATE REQUISE
Quand la santé et les ressources coûteuses sont en jeu, nVent HOFFMAN dispose de solutions adaptées aux environnements hygiéniques difficiles
Des armoires de conception unique sont construites pour résister aux pulvérisations à haute température et haute pression lors des procédures de lavage sanitaire, en particulier pour les applications de nettoyage en place et les applications exigeantes. Les solutions d’armoires hygiéniques sont conformes aux normes mondiales harmonisées. Elles indiquent dans quelle mesure elles empêchent la pénétration des liquides, résistent à la corrosion et supportent des variations de température et de pression.
- Principes de conception répondant aux normes sanitaires IP69, 3-A, NSF et type 4X
- Minimiser le risque de prolifération bactérienne et d’autres contaminations
- Protéger les équipements contre la corrosion et prolonger la durée de vie des contrôles et des variateurs
- Accélérer et simplifier l’entretien de routine sur les procédures de lavage sanitaire
PRODUITS
WaterShed en acier inoxydable, dessus incliné, montage mural, type 4X
Spécifiquement conçu pour être utilisé dans les environnements de production à lavage sanitaire, en particulier dans la fabrication agroalimentaire. Les armoires HOFFMAN WaterShed sont dotées de dessus et bords de portes inclinés, de charnières cylindriques et d’autres fonctionnalités uniques facilitant le ruissellement des eaux de lavage.
Concept en acier inoxydable, à montage mural avec dessus incliné, type 4X
Pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant une partie supérieure inclinée et une protection contre la corrosion due aux produits chimiques et l’eau. Les boîtiers Concept se caractérisent par un style moderne avec une finition striée esthétique et des verrous quart de tour en acier inoxydable encastré pour une fermeture sécurisée.
Armoire murale à conception hygiénique, HDW
La gamme HDW à conception hygiénique de nVent HOFFMAN est conçue et fabriquée avec des matériaux spéciaux pour des opérations sanitaires rigoureuses et un nettoyage complet facile. La conception sans interstices et les surfaces ultra-polies auto-drainantes associées à un degré élevé de protection permettent de réduire les heures non opératoires, comme le nettoyage et la maintenance, pour plus de productivité.