OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT ET LA DURÉE DE SERVICE DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES
Gamme de produits dédiés au contrôle climatique et assistance de premier plan
Le contrôle de la température nVent HOFFMAN permet de créer des conditions optimales pour un fonctionnement fiable des composants électriques et électroniques. Proposant une large gamme de produits dont des climatiseurs, filtres pour ventilateur, échangeurs thermiques et accessoires de contrôle de la température, nVent HOFFMAN garantit une productivité et une disponibilité optimales tout en protégeant le cycle de vie des commandes et des équipements.
- Une gamme de produits éprouvés, une assistance avant et après-vente et des services techniques et d’essais à la pointe de l’industrie
- Outil de sélection de la climatisation qui vous aidera à trouver la solution idéale parmi plus de 1 000 configurations de climatisation standard
- Plus de 2 000 produits de climatisation, de chauffage et de contrôle climatique certifiés UL pour un fonctionnement fiable et une durée de service prolongée des composants protégés
- Programme d’audit thermique et de consultations sur site
PRODUITS
Climatiseurs
Les climatiseurs nVent HOFFMAN sont disponibles en diverses configurations offrant une large gamme d’options de refroidissement, entrée alimentation et montage.
- Modèles avec une capacité de climatisation de 1000 à 20 000 BTU/h pour les environnements intérieurs, extérieurs et difficiles
- Conception de bobine résistante à la poussière prenant en charge un fonctionnement sans filtre dans la plupart des environnements
- Brides intégrées pour une installation facile
Ventilateurs et filtres pour ventilateurs
La technologie nVent HOFFMAN d’air frais en boucle ouverte permet une dissipation de la chaleur faible à modérée avec une protection optimale pour les applications de type 1 et de type 12
- Amélioration pour plus de protection avec les capots de filtres pour ventilateur Hoffman de type 3R et 4/4X
SERVICE D’AUDIT THERMIQUE
Qu’est-ce qu’un audit thermique ?
Un service gratuit fourni par les représentants et distributeurs de nVent HOFFMAN, qui comprend :
- Inspection de l’armoire
- Scanning thermique
- Recommandations
Pourquoi faire un audit thermique ?
Lorsque les températures augmentent, l’électronique industrielle peut surchauffer, entraînant des défaillances, voire une panne complète du dispositif, entraînant un arrêt de la machine. Un audit thermique permet d’identifier les zones problématiques à un stade précoce, avant qu’elles ne deviennent de plus graves problèmes.
Intéressé par un audit thermique GRATUIT ?
Demandez-en un dès aujourd’hui !
RESSOURCES
Contrôle d’accès à distance
L’addition d’un contrôle d’accès à distance sur certains climatiseurs SpectraCool augmente la présence des alarmes des systèmes de refroidissement dans tous les emplacements à travers le monde, permettant de résoudre les problèmes avant tout dommage aux composants critiques.