SIMPLIFIER LES PROCESSUS SANITAIRES, PRÉVENIR LA CONTAMINATION
Protéger l’équipement électrique critique pendant les procédures de nettoyage sanitaire afin d’éviter toute contamination du produit et de nettoyage rapide
Les armoires et accessoires de conception hygiénique de nVent HOFFMAN sont conçus pour les clients des secteurs agroalimentaires et les opérations dans d’autres environnements sanitaires. Un aspect essentiel de ces environnements est le nettoyage et l’assainissement de l’usine et de l’équipement afin que les produits soient exempts de toute contamination microbiologique, chimique, de particules étrangères et de contamination multiple. Les équipements de conception non sanitaire sont difficiles à nettoyer. La conception hygiénique des armoires et accessoires nVent HOFFMAN rend ces opérations plus rapides et plus faciles.
- Armoires simplifiant les procédures de lavage sanitaire
- Joints d’étanchéité appropriés et conception hygiénique de l’armoire pour empêcher l’infiltration d’eau et prévenir la prolifération des bactéries
- Nous proposons également des dispositifs de contrôle de température qui protègent contre la condensation tout en prolongeant la durée de vie des composants électriques internes
- Une large gamme d’armoires hygiéniques (indice de protection IP66, IP69et IP69K) pour répondre à tous vos défis, des plus petits aux plus difficiles
nVent HOFFMAN aide ses clients à simplifier les processus sanitaires, à prévenir la contamination des produits et à augmenter le temps de disponibilité.
Gamme de produits hygiéniques
Coffret à écran OICE
Gestion thermique
Refroidissement passif
Refroidissement actif
Trois niveaux de protection
Conçus pour une protection maximale
Convenant parfaitement aux applications de lavage sanitaire pour les solutions agroalimentaires, la gamme de produits HD complète répond aux normes CEI IP66 et IP69, les niveaux les plus élevés sur l’échelle des indices de protection (IP). Les armoires HD sont également testées et certifiées conformément au Type 4X.
Protection à chaque niveau
Faites confiance à la gamme unique et complète d’armoires et d’accessoires adaptés au lavage sanitaire nVent HOFFMAN afin de protéger vos équipements sensibles lors des procédures de lavage sanitaire, des applications les plus simples aux plus difficiles dans le secteur agroalimentaire.
Indice de protection du boîtier ASR
Protection de base
Parfaitement adapté à la protection des équipements dans les applications de lavage sanitaire minimum.
Normes industrielles :
- IP66, Type 4X
Caractéristiques :
- Joint mousse périphérique
- Surfaces lisses sans orifices de montage pré-taraudés pour optimiser la propreté
Accessoires recommandés :
- Douilles-entretoises sanitaires
- Pieds sanitaires
Applications recommandées :
- Zones sans contact alimentaire
- Lavage / Contact chimique minimum
Gamme de boîtiers AFS
Protection moyenne
Parfaitement adapté à la protection des équipements dans les applications de lavage sanitaire.
Normes industrielles :
- IP66, Type 4X
Caractéristiques :
- Haut incliné
- Joint mousse périphérique
- Surfaces lisses sans orifices
de montage pré-taraudés pour optimiser la propreté
Accessoires recommandés :
- Drain d’évacuation et déshumidificateur H2Omit
- Pieds sanitaires
- Douilles-entretoises sanitaires
Applications recommandées :
- Zones de transformation alimentaire
- Lavage / Contact chimique moyen
Gamme de boîtiers HDW
Protection élevée
Convient parfaitement à la protection des équipements dans les applications de nettoyage en place (NEP) et de lavage sanitaire rigoureux.
Normes industrielles :
- IP66, IP69, Type 4X
Caractéristiques :
- Joint de silicone remplaçable de qualité FDA
- Surfaces lisses sans orifices de montage pré-taraudés pour optimiser la propreté
- Charnières montées à l’intérieur
- Fond plein pour faciliter le montage par soudure
- Verrouillage hygiénique
Accessoires recommandés :
- Accessoires IP69
- Joint de silicone remplaçable de qualité FDA
Applications recommandées :
- Commandes sur machine et zones présentant de fortes variations de température
- Lavage direct, CIP, ou contact chimique