nVent Electric plc lance une gamme d’armoires électriques et de climatiseurs de haute qualité pour une protection optimale dans les environnements les plus exigeants
LONDRES – 11 janvier 2023 – nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), chef de file de la connexion et de la protection électriques, présente sa nouvelle gamme nVent HOFFMAN Extreme Environments d’armoires et de climatiseurs en acier inoxydable. Certifiée selon les normes les plus strictes de l’industrie, la gamme de produits offre une solution durable et fiable pour la protection ultime des équipements critiques et des composants de systèmes dans les environnements les plus exigeants.
« Nombre de nos clients sont responsables d’opérations critiques dans des environnements difficiles où de fortes variations de température, des conditions corrosives ou d’autres facteurs agressifs menacent les performances de leur équipement. Cette gamme est spécialement conçue et élaborée pour les aider à maximiser le temps de disponibilité, à améliorer l’efficacité et à maintenir de manière fiable leurs opérations critiques là où elles doivent se trouver dans le monde », a déclaré Aaron Craig, directeur principal du marketing chez nVent Electric plc.
Idéalement conçus pour les secteurs de l’eau, des eaux usées, du pétrole et du gaz, de l’offshore/côtier, de la pétrochimie, de la pharmacie, de l’exploitation minière et d’autres environnements extrêmes, les armoires et les climatiseurs nVent HOFFMAN Extreme Environments sont conformes aux normes les plus strictes de l’industrie en matière d’indice de protection contre la pénétration de l’eau et des particules. Tous les produits du portefeuille sont soutenus par un service après-vente de premier ordre, des stocks régionaux de pièces détachées et des garanties standard compétitives.
Armoires Extreme Environments : Durée de vie du produit plus longue, entretien plus facile
Conçues pour répondre facilement aux conditions de fonctionnement les plus difficiles, les armoires Extreme Environments sont offertes dans une gamme complète de configurations standard et peuvent également être personnalisées. Les armoires sont conformes aux normes rigoureuses UL type 4X, CEI IP66 et IP69 pour la protection des mécanismes électriques, de transmission de données et de commande contre les produits corrosifs, l’eau poussée par le vent, les fortes variations de température, l’humidité et les rayons ultraviolets. Les solutions d’armoires Extreme Environments offrent une conception robuste en acier inoxydable et une protection contre l’infiltration à la pointe de l’industrie pour empêcher l’eau et les particules de pénétrer dans l’armoire et éviter les défaillances de composants et les temps d’arrêt inutiles. Les nouvelles armoires offrent également les caractéristiques suivantes qui permettent de maximiser la protection, de faciliter la maintenance et de prolonger la durée de vie du produit :
- Montage du joint d’étanchéité sans adhésif, en instance de brevet, homologué UL pour une étanchéité fiable et un remplacement facile
Personnes-ressources médias
Aaron Craig
directeur principal du marketing
nVent Electric plc
612 244-7961
[email protected]
Climatiseurs Extreme Environments : Rendement optimal
Les nouveaux climatiseurs nVent HOFFMAN Extreme Environments peuvent maintenir une performance de refroidissement optimale pendant de longues périodes dans les environnements les plus difficiles. Certifiés CEI IP66, IP69 et IP69K, les climatiseurs Extreme Environments offrent également la protection la plus élevée de l’industrie contre les infiltrations d’eau et de particules, ce qui permet de protéger les composants critiques à l’intérieur et d’éviter les temps d’arrêt inutiles.
Spécialement conçus pour être durables et performants, ces climatiseurs conviennent aux services de restauration et autres environnements sanitaires. Ils sont dotés d’un joint en néoprène approuvé par la FDA, d’un carénage entièrement incliné et de composants durables en acier inoxydable. Ces caractéristiques robustes contribuent à éliminer l’accumulation de liquides et de particules ainsi que la croissance bactérienne, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de remplacement. En outre, ces solutions de pointe sont prêtes pour les lavages sanitaires sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une protection supplémentaire.
Les climatiseurs Extreme Environments sont disponibles avec des options telles que des réchauffeurs et des ensembles de protection avancée contre la corrosion. Les climatiseurs peuvent être associés à l’armoire nVent HOFFMAN Extreme Environments ou être facilement installés dans une armoire existante sans modifications.
En savoir plus sur la gamme nVent HOFFMAN Extreme Environments
À propos de nVent Electric plc
nVent Electric plc est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques novatrices rendent les systèmes plus sûrs et garantissent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et entretenons des produits et des solutions de haute performance qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète d’armoires, de connexions électriques et de solutions de fixation et de gestion thermique à travers des marques de premier plan reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre bureau principal est à Londres et notre bureau de gestion aux États-Unis est à Minneapolis. Notre solide gamme de marques de produits électriques de premier plan remonte à plus de 100 ans et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. Apprenez-en davantage au www.nvent.com
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques commerciales détenues ou utilisées sous licence par nVent Services GmbH ou ses filiales.
Conception de charnières en instance de brevet, avec porte relevable pour faciliter l’entretien et vis de blocage pour maintenir la porte en place
Plusieurs options de matériaux pour la résistance à la corrosion et la réduction des gains de chaleur solaire, y compris SS 304, SS 304 peint en blanc et SS 316L
Options de protection interne, telles que des composants internes en acier inoxydable ou en acier zingué pour les applications corrosives