Zonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnières, 316SS, conception EXE
Zonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnières, 316SS, conception EXE
Les boîtiers Zonex sont conçus selon les normes ATEX 2014/34/EU et IECEx afin d’accroître la sécurité des boîtiers pour composants électriques dans les applications des zones 1 et 2. Les armoires ATEX Ex e de HOFFMAN ne sont pas conçues pour une utilisation dans des applications antidéflagrantes ou ignifuges.
Normes industrielles
Homologué cUL C22.2 N°94; Type 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
Directive ATEX 2014/34/UE
ATEX
Sira 09ATEX3224U
2813 Ex II 2 G D
Ex eb Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
EN60079-0
EN60079-7
EN60079-31
IECEx
IECEx SIR 09.0099U
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IEC 60079-0
IEC 60079-7
IEC 60079-31
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- Provision de collage interne/externe en laiton de 10 mm
- Verrou quart de tour en acier inoxydable de type 316 avec insert à fente
- Grande(s) plaque(s) passe-câbles plates de 3 mm d’épaisseur avec joints
- Joint d’étanchéité continu sur la porte et la/les plaques d’obturation
- Matériel pour les provisions de panneaux et de liaison inclus
- Température de service : -40 C à +70.Joint en polyuréthane standard
- Sécurité renforcée : Ex e. IECEx e certifié
- Supports individuels de montage mural supérieur et inférieur soudés de 3 mm d’épaisseur
Spécifications
Thickness | 1,4 mm |
Thickness | 16 ga |
Finish | Brushed #4 |
Material | Acier |
Color | n/a |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.