Armoire WeatherPro à porte simple, sur socle, type 3R
Armoire WeatherPro à porte simple, sur socle, type 3R
Les armoires de montage sur socle extérieur WeatherPro protègent les contrôles, les variateurs, les composants de distribution d’énergie ou les contacteurs dans les applications de distribution et de contrôle comerciales ou industrielles extérieures. Les modèles à deux portes chevauchantes sans poteau central permettent un accès à l’intérieur de l’armoire sur toute la largeur.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R; Référence E61997
cUL/CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- Système de verrou à 3 points avec poignée robuste
- Dispositif de cadenassage sur la poignée
- Fond ouvert avec bride d’orifice de montage pré-perforée
- Goutière en saillie sur le dessus
- Persiennes en surplomb avec une plaque d’obturation
- Goujons inclus pour le montage des panneaux en option sur les boulons filetés
- Construction de boîtier soudé
- Anneaux de levage de robustes, calibre #7
- Portes se chevauchant sans montant central sur les modèles à deux portes
- Provision de liaison sur chaque porte
- Charnières boulonnées sur les portes
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.