Armoires autoportantes universelles, type 12 3R 4
Les armoires Universelles autoportantes sont conçues pour offrir une flexibilité de conception et une sécurité supérieure afin de protéger les équipements et le personnel dans les applications de fabrication industrielle. Les modèles à simples et doubles portes sont regroupés en baie pour créer des configurations spécifiques à l’application pour une utilisation intérieure et extérieure. Des accessoires sont disponibles pour améliorer la sécurité de l’utilisateur final ou fournir un espace additionnel sur les panneaux.
Armoire principale (côté gauche ouvert), modèles à une et deux portes avec une découpure de sectionneur choisie sur la bride droite afin de permettre le montage de la plupart des opérateurs de sectionneur. Les portes sont articulées sur le côté gauche pour interagir avec le dispositif de sectionnement. La porte principale active le verrouillage mécanique fourni qui empêche l’ouverture des portes secondaires en baie en premier. Les portes en baie peuvent être fermées dans n’importe quel ordre. La porte principale a un système de déverrouillage nécessitant l'usage d'un tournevis pour l’ouverture.
Les armoires secondaires (les deux côtés ouverts, le côté droit ouvert), modèles à une et deux portes sont utilisées pour une solution plus complète et pour une configuration selon l’application. Les modèles à deux portes ont un montant central amovible pour un chargement optimisé du panneau. Les composants de verrouillage sont fournis avec des tiges de raccordement de verrouillage livrées séparément.
Système de verrouillage mécanique : le verrouillage mécanique amélioré est facile à installer et bien plus sécuritaire. Les systèmes de verrouillage s’accrochent aux guides de tige filetée de la porte, ce qui renforce la sécurité en maintenant un contact à trois points. Le verrouillage est également facile à modifier en cas de séparation de la tension ou peut facilement s’étendre jusqu’à six portes.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 12, 3R; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No. E61997
CSA référence 42186 : Type 4, 12, 3R
CSA File No. 42186: Type 4, 12, 3R
IEC 60529, IP66
IEC 62208, IK10 Impact Rating
Features
- Joints entièrement soudés et encastrés
- Systéme de renforcement dans les armoires de plus grandes dimensions pour une rigidité accrue
- La bride de l'armoire est à l'épreuve des liquides et des contaminants
- Des anneaux de levage robustes sont fixés dans la partie supérieure renforcée
- Charnières invisibles faciles à retirer
- Mécanisme de verrouillage robuste à 3 points actionné par une poignée cadenassable sur toutes les portes
- Commander les panneaux séparément.
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Joint de porte résistant à l’huile
- Provision de collage sur la porte
- Verrouillage mécanique standard sur chaque armoire ; des pièces nécessaires pour raccorder le système de verrouillage entre les armoires adjacentes sont fournies
- Note: Les solutions Sequestr sont compatibles avec les armoires autoportantes universelles ; pour plus de détails, consultez les instructions d’installation et les fiches techniques Sequestr.
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.