Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Straight Section Lay-in Wireway Type 1 group

Section droite (type « traversée »), couvercle à charnière, type 1

Les sections droites avec couvercle à charnière pour chemins de câble de type 1 sont utilisées pour le passage de fils et câbles dans les parcours de chemins de câbles. Les sections sont complètement ouvertes sur un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés le long du parcours du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles. Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces, avec ou sans débouchures.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Features

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gray
Material Acier
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink