Climatiseurs pour zones dangereuses, NHZ
Climatiseurs pour zones dangereuses, NHZ
Les climatiseurs Spectracool étroits pour zones dangereuses sont conçus spécifiquement pour le refroidissement dans des zones dangereuses. Conception attrayante sans boîtier lourd en fonte, et utilisation minimale de fixations visibles. Les climatiseurs ne nécessitent pas de système de purge ni de pressurisation.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
Classe I, Div 2 Groupes A, B, C, D T4
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- Pas reconstruit à partir de climatiseurs indutriels legers.
- Couvercle en métal galvanisée peint pour les environnements industriels et extérieurs difficiles.
- Revêtement résistant à la corrosion sur les composants ambiants latéraux pour les modèles de Type 4X.
- Revêtement résistant à la corrosion sur les composants ambiants et d’armoires latéraux pour les modèles en mer Type 4X.
- Bobines résistantes à la poussière pour un fonctionnement sans filtre dans la plupart des environnements
- Le filtre à mailles en aluminium, nettoyable et réutilisable, protège les bobines dans les atmosphères extrêmement poussiéreuses et sales.
- Contrôle numérique de la température
- La conception étroite convient aux coffrets profonds de 12 po (300 mm)
- Réfrigérants écologiques R134a
- Modèles à 115, 230 et 400/460 V,c.a 3 phase disponibles
- Répertorié UL pour permettre aux clients d'économiser du temps et de l'argent avec les approbations d'agences
- Brides à montage facile, pour une installation simplifiée
- Les modèles standard du type 4/4X comprennent :
- - Gestion active des condensations avec bande thermique
- - Chauffage du compresseur
- - Contrôle de la pression de tête
- - Relais de mise hors tension pour le commutateur de porte et autres exigences du système
- - Interrupteur de défectuosité
- Capacités de refroidissement nominales :
- - NHZ28 4000 BTU/hr. (1172 W)
- - NHZ36 6000 & 8000 BTU/hr. (1758 et 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/hr. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.