Kit pour panneau de racks anti-sismiques
Kit pour panneau de racks anti-sismiques
Utilisé lors de la conversion d’une armoire standard autoportante en armoire anti-sismique autoportante. Le panneau de rack permet d’installer un équipement monté en rack dans des armoires de 36 pouces de large. Le panneau de racks anti-sismiques a des trous carrés spécifiés EIA 310 (0,375 x 0,375) et des ouvertures plus grandes pour permettre aux câbles de passer à travers le panneau. À utiliser avec les kits de support de panneau anti-sismique (inclus) et les kits de plaque de montage anti-sismique pour obtenir les normes sismiques. Disponible avec ou sans gestion de câbles verticale pour les câbles réseau cuivre et fibre optique. Le kit comprend un panneau de racks anti-sismiques et deux supports de panneau anti-sismique avec matériel.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- Utilisé lors de la conversion d’une armoire standard autoportante en armoire anti-sismique autoportante
- Le panneau de rack permet d’installer un équipement monté en rack dans des armoires de 36 pouces de large
- Le panneau de racks anti-sismiques possède des trous carrés spécifiés EIA 310 (0,375 x 0,375) et des ouvertures plus grandes pour permettre le passage des câbles à travers le panneau
- À utiliser avec les kits de support de panneau anti-sismique (inclus) et les kits de plaque de montage anti-sismique pour assurer le respect des normes sismiques
- Disponible avec ou sans gestion de câbles verticale pour les câbles réseau cuivre et fibre optique
- Le kit comprend un panneau de racks anti-sismiques et deux supports de panneau anti-sismique avec matériel
Spécifications
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.