Coffret à double accès, autoportant, anti-sismique, type 3R, 4, 4X, 12
Idéale lorsqu’un accès avant ou avant et arrière est nécessaire. Ces armoires sont de conception monobloc robuste et comprennent des cormières de rack de 19 pouces pour monter les équipements. Elles sont idéales pour la protection des équipements de mise en réseau et de communication contre la corrosion, les liquides et les événements sismiques. Les modèles de 36 po de largeur incluent une gestion verticale de câbles intégrée, pour les câbles de réseaux en cuivre et en fibre optique.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Fichier N°
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.
E61997
CSA, référence 42186, type
E.I.A. RS310-D
CSA, File No. 42186, Type
IEC 60529, IP66
OSPHD Approved OPM -0248-13
NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed
Meets California Building Code (CBC) requirements
Features
- Structure en acier inoxydable renforcé protégeant les équipements de mise en réseau/communication contre la corrosion, les liquides et l’activité sismique
- Six plaques de montage inférieur antisismiques en acier plaqué peint pour ancrages de diamètre 5/8 po
- Anneaux de levage installés pour faciliter la manipulation
- Les cornières de rack inclus offrent une infinité de réglages de l’avant vers l’arrière, avec plusieurs configurations des équipements réseau/communication
- Les modèles de 36 pouces comprennent des tiges RU intégrées, verticales et alignées pour soutenir les câbles de réseau en cuivre et en fibre optique
- Modèles de climatiseur disponibles pour la gestion de la chaleur
- Les porte-documents sont inclus dans la gestion/l’organisation des informations sur l’équipement
Spécifications
Finish | Brushed #3 |
Material | Acier inoxydable |
Color | n/a |
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.