Armoire anti-sismique
Armoire anti-sismique
Les coffrets anti-sismiques protègent les équipements de réseaux LAN et WAN, les serveurs et les équipements de téléphonie et de messagerie vocale pendant l’activité sismique de zone 4. Elles sont également idéales pour une utilisation dans les secteurs à fortes vibrations ou à forte capacité de charge. La conception du refroidissement passif du coffret peut être améliorée grâce à des ventilateurs optionnels.
Normes industrielles
NEBS est une marque commerciale de Telcordia
OSHPD Pre-Approval OPM-0200-13
NEBS is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- ENC2189S peut être configuré pour un montage en rack de 19 ou 23 pouces en inversant les cornières du rack
- Les portes avant et arrière sont articulées à gauche et équipées d’une poignée encastrée à verrouillage par clé et d’un verrouillage à 3 points
- La même clé permet d’accéder à toutes les portes et panneaux latéraux
- Les portes et les panneaux latéraux sont amovibles pour faciliter l’installation et les mises à niveau de l’équipement
- Portes et panneaux latéraux encastrés au niveau du cadre
- Le base en acier de forte épaisseur et ventilé est conçu pour être boulonné au sol avec des fixations conformes aux normes sismiques
- Le cadre en acier soudé de forte épaisseur assure l’intégrité de la structure en présence d’une activité sismique
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.