Boîtiers de tirage avec couvercle à vis, type 4X
Boîtiers de tirage avec couvercle à vis, type 4X
Le boîtier avec couvercle à vis en acier inoxydable de type 4X est utilisé comme boîtier de jonction ou boîte de tirage et constitue une solution économique pour les applications commerciales et industrielles nécessitant une protection contre la corrosion.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 N° 40 et N° 94.2; Type 3, 3R, 4, 4X, 12
cUL Listed per CSA C22.2 No. 40 and No. 94.2; Type 3, 3R, 4, 4X, 12
CEI 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- Joints entièrement soudés et lisses
- Le joint résistant à l’huile et les matériaux adhésifs utilisés sont testés selon UL 94 HB
- Vis de couvercle captives en acier inoxydable filetées pour montage scellé
- Ni trous ni débouchures
- Tige de mise à la terre située à l’intérieur, au fond du boîtier
Spécifications
Finish | No. 2B |
Color | n/a |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.