Couvercle pare-gouttes à vis, type 3R
Couvercle pare-gouttes à vis, type 3R
L'armoire avec couvercle pare-gouttes à vis de type 3R est utilisée comme boîtier de jonction ou de raccordement pour protéger les contrôles dans des applications extérieures nécessitant une protection contre la pluie, la grêle, la neige et les ruissellements.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 3R ; référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- La partie supérieure et les côtés avant et arrière sans joints du pare-gouttes assurent la protection contre la pluie, la neige et la grêle
- Couvercle amovible fixé avec des vis en acier plaquées le long du bord inférieur
- Poignées sur les grandes dimensions. (voir le tableau)
- Trous de montage en relief à l’arrière du boîtier
- Débouchures en bas des armoires de calibre 16 et 14
- Provision pour cadenas
- Sans joint
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
- L’épaisseur du haut et du bas est la même que celle du boîtier, sauf indication contraire dans le tableau
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gray |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.