Ensembles sismiques industriels ProLine G2
Les ensembles industriels sismiques nVent HOFFMAN ProLine G2 sont des solutions entièrement configurées capables de résister à une activité sismique de zone 4 avec une charge de panneau de 454 kg (1 000 lb), sans dégradation de l’intégrité de la structure ou des performances fonctionnelles. Pour plus de commodité, un numéro de pièce unique comprend un châssis, une porte simple pleine, une poignée à verrouillage à clé, un toit plein, un couvercle arrière solide, des couvercles latéraux pleins, un sous-panneau de montage complet, une plaque d’obturation, un socle entièrement scellé de 100 mm, des anneaux de levage et un certain nombre d’autres composants structurels. Note: pour des questions spécifiques sur l’application, consultez l’usine.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Critères d’environnement sismique de Telcordia Technologies GR-63-CORE
CSA File Number 42186; Type 12
IEC 60529, IP55
Telcordia Technologies' Earthquake Environment Criteria GR-63-CORE
Zone-4 Capable with panel-load of 1,000 lbs (454 kg)
Features
- Acier laminé de calibre 12 (2,5 mm) avec coins soudés et profil de châssis hybride pour des performances supérieures sous une forte charge
- Compatible avec les ensembles industriels de type 12, mais renforcé dans toutes les directions à l’aide de composants/accessoires de résistance sismique pour supporter les forces présentes dans les zones sismiques avec un indice de risque de zone 4
- Le cadre comprend un rail DIN standard de 25 mm, avec une alternance de trous rectangulaires et ronds
- La porte simple comprend un robuste système de loquet à 3 points pour maintenir la fermeture de la porte pendant l’activité sismique, avec des équerres incluses au niveau du haut et du bas de la porte pour augmenter sa rigidité
- Le joint en polyuréthane sans raccord offre une étanchéité à l’eau et à la poussière, contre l’humidité et les contaminants
- Système de barre de porte et deux tiges de mise à la terre présents
- Porte simple à charnières à gauche en standard avec poignée pivotante encastrée et verrouillage à clé en standard
- Plaque d’obturation Duro-Stand galvanisée incluse
- Socle entièrement scellé de 100 mm avec montage sismique dans les coins en acier soudé du châssis
- Supports de montage au sol sismiques fournis desserrés pour la fixation au sol de l’armoire
- Sous-panneau complet peint blanc entièrement encastré dans la position de montage la plus à l’arrière : blocs glissières EZ-Load fournis uniquement à l’avant pour soutenir la position de sous-panneau la plus à l’arrière
- Des supports du panneau supérieur et inférieur, des fixations de support du panneau (côté) et des coins du panneau pour sécuriser un sous-panneau rempli sont intégrés dans la conception
- Équerres montées sur l’ouverture de la porte du châssis en haut et en bas
- Sous-panneaux partiels peints blancs sur le dessus et le bas des côtés du châssis, conception sismique unique
- Sangle grillagée à 3 rangées montée sur la profondeur au milieu du châssis
- Couvercles latéraux pleins inclus en standard
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.