Couvercle à charnière de moyenne dimension, type 1
Couvercle à charnière de moyenne dimension, type 1
Le boîtier de tirage avec couvercle à charnière, de taille moyenne et type 1, a une plage de tailles de 16 x 12 po à 36 x 30 po. Il permet de monter un panneau en option et répond aux exigences des applications intérieures ne nécessitant pas d’armoires étanches à l’huile ou à la poussière.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E, type 1, Référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
NEMA/EEMAC type 1
CSA, File 42184: Type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- Charnières simples sur la porte
- Des goujons de colliers sont prévus pour le montage de panneaux optionnels
- Verrous encastrés à fente, loquets disponibles en option
- Trous de montage à l’arrière de l’armoire
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gray |
Material | Acier |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.