Montage horizontal, type 3R
Montage horizontal, type 3R
Le type 3R à montage horizontal élimine la nécessité d’une structure à montage vertical dans des applications telles que les toits ou bases. Il est utilisé comme un boîtier de câblage extérieur, de jonction ou de raccordement dans des applications extérieures ne nécessitant pas une protection contre la pluie, la grêle, la neige et les ruissellements.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
Préserve l’indice de protection de type 3R pour un montage horizontal. Préserve l’indice de protection de type 1 lorsqu’elle est montée verticalement.
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Features
- Le couvercle à vis sert de pare-gouttes et dépasse de 3/4 po de chaque côté pour une meilleure protection
- Sans joint
- Les emplacements des vis sur le couvercle sont embossés
- La bride de l’armoire est orientée vers l’extérieur
- Trous de montage à l’arrière pour installation sur une entretoise ou une surface de montage ; aucune structure verticale requise pour le montage.
- Les supports de montage inclus donnent un écart de 1 pouce sur la surface pour protéger contre les écoulements d’eau.
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gray |
Material | Acier |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.