Minimiser les temps d’arrêt grâce à une maintenance réduite et à un fonctionnement fiable
- Application sans entretien grâce à une conception sans réfrigérant et sans filtre
- Conception unique du noyau air-air pour empêcher l’infiltration de la poussière et de l’eau, ce qui a été prouvé par les essais rigoureux de nVent HOFFMAN
- Unités air-eau pour un refroidissement fiable indépendamment des contaminants de l’air lorsque de l’eau réfrigérée ou de l’eau provenant d’une tour de refroidissement est disponible
- Cooling Selection Tool that will help you find the ideal cooling solution from 1 000+ standard cooling configurations
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Applications
- Expédition rapide
- Height
- Height
- Width
- Width
- Depth
- Depth
- Nominal Voltage
- Nominal Capacity Btu/h
- Nominal Capacity Watts
- Capacity Btu/h @ Δt 25°C
- Capacity Watts @ Δt 25°C
- Capacity Watts Per °F
- Capacity Watts Per °C
- Max Current
- Operating Temperature
- Operating Temperature
- Protection Rating
- Product Family
Filtre appliqué: 1