Joints d'orifice pour zones dangereuses, EXAS
Les joints d’étanchéité pour zone dangereuse sont conçus pour être utilisés sur des armoires à sécurité renforcée (Ex e) dans des zones dangereuses ATEX ou IECEx Zone 1 ou 2. Certifiés pour être utilisés sur des armoires métalliques non peintes, ces joints assurent l’étanchéité à la poussière, à l’huile et à l’eau. Conçus pour sceller les ouvertures de boutons-poussoirs, ouvertures de conduit et débouchures non utilisées, ces joints d’étanchéité auto-centrés sont faciles à installer.
Normes industrielles
UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R ; Référence E61997
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. 42186
Approbations IECEx et ATEX
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE
2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
Sira 14ATEX3233U
IECEx
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx SIR 14.0073U
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Features
- Étanchéité sécuritaire avec joint en caoutchouc au silicone pour protéger contre l’infiltration d’eau et de poussière dans des température de -55 C (-67 F) à 180 C (356 F)
- Protégez les ouvertures de boutons-poussoirs, les ouvertures de conduits et les débouchures contre la poussière, les impuretés, l’huile et l’eau.
- Installation facile dans les découpures de l’armoire avec joints d’étanchéité auto-centrés
- Les joints d’étanchéité sont disponibles en dimensions métriques et anglaises standards.
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier |
Color | n/a |
Certificat de l’agence d’homologation
Manuel d’installation / fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.