Une large gamme de ventilateurs et de solutions de ventilateurs à filtre pour les applications de refroidissement en boucle ouverte
- Technologie d’air frais forcé en boucle ouverte pour une évacuation de la chaleur faible à modérée
- Convient aux environnements froids ou à l’air pur
- Disponible dans une large sélection de configurations de type 1 et 12, avec la possibilité d’améliorer la protection avec nos couvercles de ventilateur à filtre de type 3R et 4/4X
- Disponible en montage latéral ou supérieur pour un montage flexible
- Airflows ranging from 21 CFM (36 M3/Hr) to 484 CFM (822 M3/Hr) and sizes from 4 in. to 13 in.
- Également disponible en version compacte à encliqueter pour une installation facile
- Cooling Selection Tool that will help you find the ideal cooling solution from 1 000+ standard cooling configurations
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Applications
- Expédition rapide
- Height
- Height
- Width
- Width
- Depth
- Depth
- Airflow
- Airflow
- Nominal Voltage
- Max Current
- Operating Temperature
- Operating Temperature
- Protection Rating
- Product Family
Filtre appliqué: 1