Filtre pour ventilateur HG de grilles d’évacuation IP55, pour ventilateurs HF10 10 po, noir
Les grilles d’évacuation de filtre pour ventilateur HG ont une conception Click-Fit unique qui s’installe rapidement dans la paroi de l’armoire ; aucun outil ou fixation nécessaire. Les grilles s’ouvrent d’une simple pression du doigt et restent attachées après l’ouverture pour un accès facile au filtre.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; File No. E482010
Type 12, IP55 en option (sur tous les modèles sauf HF04)
EAC
Type 12, IP54 standard (on all models except HF13)
Type 12, IP 55 optional (on all models except HF04)
Features
- La conception Click-Fit s’installe rapidement dans la paroi de l’armoire ; aucun outil ou vis n’est nécessaire
- Ouverture d’une simple pression du doigt pour un remplacement facile du filtre
- Fixation latérale sur l’armoire
- Le joint en corde standard fournit une étanchéité appropriée à l’armoire
- Dimensions de découpures similaires à celles des autres fabricants de filtres pour ventilateur
- La grille à charnière reste attachée après l’ouverture
- Dimensions de 4 po (102 mm) à 13 po (325 mm)
- Débit d’air libre de 21 CFM (36 m3/h) à 484 CFM (822 m3/h)
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Approval Agency Certificate
Data Sheet
Installation Manual / Instruction Sheet
Génération CAO
Connectez-vous pour télécharger des modèles CAO supplémentaires dans le format de votre choix. Pour les téléchargements 2D et 3D hors connexion, cliquez sur PLUS DE PLANS CAO, DE FICHES TECHNIQUES ET DE CERTIFICATIONS
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.