Goulotte de type 1 avec couvercle à charnières encastrable, usage commercial Pose du parcours de chemins de câbles à couvercle à charnière de type 1 Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Expédition rapide Non (151) Oui (44) Height 2.5 in (31) 3 in (2) 4 in (16) 6 in (15) 8 in (12) 10 in (11) 12 in (16) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 64 mm (6) 76 mm (2) 102 mm (19) 152 mm (19) 203 mm (12) 254 mm (11) 305 mm (18) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 2.5 in (114) 3 in (2) 4 in (19) 6 in (19) 8 in (12) 10 in (11) 12 in (18) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 64 mm (114) 76 mm (2) 102 mm (19) 152 mm (19) 203 mm (12) 254 mm (11) 305 mm (18) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 1.38 in (2) 2 in (2) 12 in (10) 18 in (3) 24 in (10) 36 in (10) 48 in (10) 60 in (10) 72 in (2) 96 in (5) 120 in (10) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 35 mm (2) 51 mm (2) 305 mm (10) 457 mm (3) 610 mm (10) 914 mm (10) 1219 mm (10) 1524 mm (10) 1828 mm (2) 1829 mm (8) 2438 mm (5) 3048 mm (10) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating NEMA Type 12 IP30 (152) IP54 (7) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Goulotte de type 1 avec couvercle à charnières encastrable, usage commercialView All Filters (1) Sous-catégoriesSection droite (type « traversée »), couvercle à charnière, type 1DétailsPlaques d’obturationDétailsCoudes à 90° (type ‘traversée’), peintDétailsConnecteurs universels en UDétailsCoudes à 45° (type ‘traversée’), peintDétailsAdaptateur de panneauDétailsCoudes à 90°, ouverture intérieure (type ‘traversée’), peintDétailsRaccord en T encastré à angle droitDétailsCoude à 90°, à long rayonDétailsRaccord en TDétailsCoude à 90°, ouverture extérieureDétailsSupports de suspensionDétailsRéducteurDétailsCoude à 90°, raccord en T ou en croixDétailsSupport de montageDétailsRaccord télescopiqueDétailsAdaptateur ouvertDétailsRaccord en croixDétails
Goulotte de type 1 avec couvercle à charnières encastrable, usage commercial Pose du parcours de chemins de câbles à couvercle à charnière de type 1