Goulotte de type 1 avec couvercle plat galvanisé encastrable, usage commercial Pose du parcours de chemins de câbles à recouvrement plat galvanisé de type 1 Sélectionner FiltresCloseApplyFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Expédition rapide Non (152) Oui (5) Height 2.5 in (25) 4 in (30) 6 in (30) 8 in (30) 10 in (21) 12 in (21) Afficher tout Afficher moins Apply Height 64 mm (25) 102 mm (30) 152 mm (30) 203 mm (30) 254 mm (21) 305 mm (21) Afficher tout Afficher moins Apply Width 2.5 in (25) 4 in (30) 6 in (30) 8 in (30) 10 in (21) 12 in (21) Afficher tout Afficher moins Apply Width 64 mm (25) 102 mm (30) 152 mm (30) 203 mm (30) 254 mm (21) 305 mm (21) Afficher tout Afficher moins Apply Depth 12 in (9) 18 in (3) 24 in (10) 36 in (10) 48 in (9) 60 in (10) 72 in (7) 120 in (10) Afficher tout Afficher moins Apply Depth 305 mm (9) 457 mm (3) 610 mm (10) 914 mm (10) 1219 mm (9) 1524 mm (10) 1829 mm (7) 3048 mm (10) Afficher tout Afficher moins Apply Protection Rating NEMA Type 12 IP30 (74) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Goulotte de type 1 avec couvercle plat galvanisé encastrable, usage commercialView All Filters (1) Sous-catégoriesSection droite (type ‘traversée’), galvanisée, couvercle plat, type 1DétailsPlaque d’obturation (type ‘pose de câbles’), galvaniséeDétails90-Degree Elbow, Lay-in GalvanizedDétailsUniversal U-Connector, GalvaniséDétailsPanel Adapter, Lay-in GalvanizedDétails90-Degree Sweep Elbow, Lay-in GalvanizedDétails90-Degree Flush Tee, Lay-in GalvanizedDétailsRaccord en T (type ‘pose de câbles’), galvaniséDétails90-Degree Elbow, Inside Opening, Lay-in GalvanizedDétailsCoudes à 45° (type ‘traversée’), galvaniséDétails90-Degree Elbow, Outside Opening, Lay-in GalvanizedDétailsSupport Hanger, GalvaniséDétailsTelescope Fitting, GalvaniséDétails90-Degree Elbow-Tee-Cross, Lay-in GalvanizedDétailsCross Fitting, GalvaniséDétails
Goulotte de type 1 avec couvercle plat galvanisé encastrable, usage commercial Pose du parcours de chemins de câbles à recouvrement plat galvanisé de type 1