Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Informatique en périphérie

INFORMATIQUE EN PÉRIPHÉRIE, PERFORMANCES À DISTANCE POUR L’AVENIR

Les technologies émergentes exigent une latence plus faible avec un trafic accru, ce qui pousse la puissance de calcul vers la périphérie

Les progrès technologiques rapides entraînent la nécessité d’augmenter la puissance de calcul. Le développement de la 5G, Industry 4.0 et l’IoT nécessitent de plus en plus d’ordinateurs. Les communications entre des applications telles que les véhicules autonomes, le sans-fil à haut débit ou les systèmes de sécurité/sûreté avancés et le nuage entraînent une latence étendue et un encombrement du trafic. C’est la raison pourquoi l’informatique est poussée vers la périphérie, où le traitement a lieu plus près du point d’utilisation afin de garantir des performances et une disponibilité maximum.

  • Solutions pour une variété d’environnements allant des salles d’ordinateurs aux lieux publics en passant par les environnements extérieurs
  • Les configurations comprennent la protection, le support, l’alimentation, le refroidissement et la surveillance, le tout en une seule solution
  • Les armoires peuvent être autoportantes, fixées au mur ou fixées au sol

nVent HOFFMAN est à la pointe de l’informatique décentralisée.

Ressources d’informatique en périphérie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink