Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Zones dangereuses

PROTÉGER LES PERSONNES – RÉDUIRE LES COÛTS

usine de l’industrie chimique - employés en vêtements de travail dans une raffinerie avec des canalisations et des machines

Choisir le bon produit lorsque la sécurité et la protection sont primordiales

Les zones dangereuses peuvent impliquer une exposition à des liquides, des gaz ou des vapeurs nocifs sur les surfaces en contact. Les réactions chimiques peuvent accélérer la corrosion et avoir d’autres effets néfastes sur ces surfaces. Les températures extrêmes, les liquides inflammables, les poussières ou même les poudres métalliques peuvent s’enflammer s’ils sont exposés à une source d’inflammation et à l’oxygène. Le bon équipement est essentiel pour prévenir les incendies et les explosions dans ces zones dangereuses.

  • Expertise industrielle pour aider à sélectionner les bons matériaux afin d’éviter ou de réduire la formation de dépôts sur l’armoire
  • Respect des normes ATEX, IECEx, AEx et autres ensembles de certification mondiale. Résistance aux environnements difficiles avec un entretien réduit au minimum
  • Lutte contre les produits chimiques comme le sulfure d’hydrogène, le chlorure ferrique, l’acide fluorhydrique, etc.
  • Prolongation de la durée de vie des équipements de protection

PRODUITS PHARES

Zonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnière, SS316, conception ATEX

ATEXOpen_m_sq.webp

Conçus selon les normes ATEX 2014/35/EU, IECEx et AEx afin d’accroître la sécurité des boîtiers pour composants électriques dans les applications des zones 1 et 2.

ZonEx ATEX IECEx type 4X, couvercle à vis, conception EXE

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Conçus selon les normes ATEX 2014/35/EU et IECEx afin d’accroître la sécurité des boîtiers pour composants électriques dans les applications des zones 1 et 2.

Boîtiers de borniers non-métalliques Zonex

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Idéal pour les raccordements sur site dans les zones dangereuses. Peut être utilisé pour protéger les équipements et les raccordements contre les contaminants corrosifs, tout en répondant à des exigences rigoureuses.

SpectraCool pour zones dangereuses étroites intérieures et extérieures

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Conçu spécialement pour le refroidissement en zone dangereuse. Conception attrayante sans boîtier lourd en fonte, et utilisation minimale de fixations visibles.

Chauffages pour zones dangereuses

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Conçu pour les zones dangereuses où les composants électroniques nécessitent une protection contre les températures froides, la condensation et la corrosion.

Joints d’étanchéité pour zones dangereuses

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Certifiés pour être utilisés sur des armoires métalliques non peintes, ces joints d’étanchéité assurent l’étanchéité à la poussière, à l’huile et à l’eau. Conçus pour sceller les autres ouvertures de boutons-poussoirs, les ouvertures de conduits et les débouchures. Ces joints d’étanchéité à auto-centrage sont faciles à installer.

Drains de ventilation pour zones dangereuses

BreatherDrains_m_sq.webp

Empêchent l’accumulation d’humidité dans les armoires approuvées pour zones dangereuses tout en maintenant la classification de type UL de l’armoire. Permettent l’aération de l’armoire grâce à l’atmosphère environnante, empêchant la condensation et tout dommage potentiel au matériel électrique.

Kits de fenêtres pour zones dangereuses

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Assure l’étanchéité à la poussière, à l’huile et à l’eau. Ces fenêtres d’inspection sont idéales pour garder une visibilité sur les composants internes de l’armoire. Les fenêtres s’installent facilement en faisant une découpure dans l’armoire et en fixant la fenêtre au cadre avec le matériel de montage inclus.

RESSOURCES

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink