White Papers y Casos de estudio

literature

Recursos útiles
para su proyecto

Requiere mas informacion sobre homologaciones de equipamiento en ambientes peligrosos o sanitarios como para la industria alimenticia? Necesita ayuda con el diseño de gabinetes y control de temperatura en su centro de datos? Quiere aprender como clientes de Hoffman y Schroff implementaron soluciones para proteger sus sistemas eléctricos y electrónicos? Lea más aquí sobre estos temas y mucho más.

* Haga clic en el icono de archivo para descargar el contenido instantáneamente.

Idioma de los Whitepapers 

Weather Resistant (Outdoor)

White Paper: Beneficios del Acero Inoxidable
El Acero Inoxidable es una aleación de acero que contiene al menos 11% de Cromo, el cual aporta la apariencia brillante y ofrece resistencia a la corrosión. El Acero Inoxidable se ha convertido en el material por excelencia.

GABINETES PARA EL SECTOR ELÉCTRICO

White Paper: Cómo elegir el empaque Ideal para un Gabinete
Los empaques son dispositivos mecánicos utilizados para propocionar un sello hermético entre dos superficies de contacto articuladas, es un elemento crítico para la protección de equipo eléctrico y electrónico alojado dentro del gabinete.

Electronic Cabinets

Informe técnico: Factores críticos a tener en cuenta al especificar una solución de gabinete electrónico
Con los potentes componentes electrónicos actuales que generan más calor y un mayor consumo de energía, es esencial especificar y desplegar una solución de armario de 19 "que garantice un rendimiento y una protección constantes.
Libro blanco: consideraciones de diseño y desarrollo del centro de datos
Nuevos métodos para mejorar la refrigeración a la vez que mejora la eficiencia general para adaptarse a los cambiantes equipos de red y diseños de centros de datos.

Basic Embedded Systems

Libro blanco: Extensión de la familia de productos en serie SCHROFF CPCI
Una nueva revisión de la especificación Compact PCISerial fue ratificada en 2013. La actualización incluye adaptaciones y características para ser implementadas en una nueva revisión del hardware.
Libro blanco: MicroTCA de menor costo para aplicaciones especiales
MicroTCA es una tecnología extremadamente versátil con muchas aplicaciones que manejan muchos requisitos diferentes.
AdvancedTCA ECO Modular
Administrar costos para optimizar

TELECOMUNICACIONES

Case Study: ATCA Wireless Networking
How three companies achieved rapid and successful product launches with Schroff as their open standards design partner.
Estudio de caso: Dräger Medical
Subracks específicos del cliente para sistemas de anestesia.
Estudio de caso: Carl Zeiss
Fundas para electrónica de microscopio de escaneo láser.
Case Study: Alba Synchrotron - Particles on a Fast Circuit
A cabinet platform for all applications.