Imagen para SpectraCool Slim Fit para interiores de Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

SpectraCool Slim Fit para interiores

ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

En la lista Ul/cUL tipo 12; n.º archivo SA6453 CE GOST IP 54 bucle interno IP34 bucle externo
Seleccionar artículo modify product

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

NOTAS:

  • Hacer referencia a la hoja de especificaciones en la pestaña Descargas para las especificaciones completas del producto.
  • Las unidades con control de acceso remoto utilizan un controlador digital y se comunican a través de SNMP, Profinet, Ethernet, Modbus, o USB.
  • APLICACIÓN:

  • Automatización industrial
  • Máquina-herramienta
  • Automoción
  • Equipamiento para el manejo de embalajes
  • Manejo de material
  • PROPIEDADES:

  • Diseño Slim fit
  • Dimensión de recorte estándar para un fácil cambio
  • Compresor de rotación eficiente energéticamente
  • Refrigerante R134a ecológico
  • Modelos para entrada de potencia de 115, 230 y 400/460 V AC trifásicos
  • En la lista UL para el ahorro de tiempo y dinero en beneficio del cliente con aprobaciones de la agencia
  • Gestión del condensado activa para evitar el goteo de agua
  • Cubierta de plástico de diseño estético para optimizar el flujo de aire
  • Tres opciones de montaje: completamente empotrado, parcialmente empotrado y montaje en superficie
  • Opción de control de acceso remoto para unidades de monitorización
  • Fácil sustitución del filtro para entornos con mucho polvo
  • Bobinas resistentes al polvo para un funcionamiento sin filtro
  • Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
  • Los modelos de acondicionador de aire para interiores estándar también incluyen:
  • - interruptor de puerta
  • ESPECIFICACIONES:

  • Capacidad de refrigeración nominal
  • - S06 1000 y 1500 BTU/h. (300 y 500 W)
  • - S10 3400 y 5000 BTU/h. (1000 y 1500 W)
  • - S16 6800, 8500, y 13500 BTU/h. (2000, 2500 y 4000 W)
  • Rango de temperatura de servicio desde 50 F / 10 C a 131 F / 55 C
  • ACABADO:

    RAL 7035 gris claro, pintura de acabado pulverizado con semitextura
     
    Número de catálogo Descripción Nominal BTU/Hr. Nominal Watts Corriente de arranque (A) Fahrenheit Mínimo Voltage Fahrenheit Máximo Height (in.) Ancho (in.) Profundidad (in.) Peso (lb.)
    Número de catálogo Descripción Nominal BTU/Hr. Nominal Watts Corriente de arranque (A) Fahrenheit Mínimo Voltage Fahrenheit Máximo Height (in.) Ancho (in.) Profundidad (in.) Peso (lb.)
    Modelo para interiores 1000 300 13 50 100 - 120 VAC 125 / 131 21.6 11.0 5.5 28
    Modelo para interiores 1000 300 6 50 200 - 250 VAC 131 21.6 11.0 5.5 28
    Modelo para interiores 1700 500 20 50 100 - 120 VAC 131 21.6 11.0 8.1 33
    Modelo para interiores 1700 500 10 50 200 - 250 VAC 131 21.6 11.0 8.1 33
    Modelo para interiores con 1000 300 13 50 100 - 120 VAC 125 / 131 21.6 11.0 5.5 28
    Modelo para interiores con 1000 300 6 50 200 - 250 VAC 131 21.6 11.0 5.5 28
    Modelo para interiores 1700 500 20 50 100 - 120 VAC 131 21.6 11.0 8.1 33
    Modelo para interiores 1700 500 10 50 200 - 250 VAC 131 21.6 11.0 8.1 33
    Modelo para interiores 3400 1000 34 50 100 - 120 VAC 131 37.4 15.7 10.2 86
    Modelo para interiores 3400 1000 18 50 200 - 250 VAC 131 37.4 15.7 10.2 86
    Modelo para interiores 3400 1000 8 50 400 - 460 VAC 131 37.4 15.7 10.2 99
    Modelo para interiores 5000 1500 34 50 100 - 120 VAC 131 37.4 15.7 10.2 95
    Modelo para interiores 5000 1500 22 50 200 - 250 VAC 131 37.4 15.7 10.2 95
    Modelo para interiores 5000 1500 8 50 400 - 460 VAC 131 37.4 15.7 10.2 95
    Modelo para interiores con 3400 1000 34 50 100 - 120 VAC 131 37.4 15.7 10.2 86
    Modelo para interiores con 3400 1000 18 50 200 - 250 VAC 131 37.4 15.7 10.2 86
    Modelo para interiores con 3400 1000 8 50 400 - 460 VAC 131 37.4 15.7 10.2 99
    Modelo para interiores con 5000 1500 34 50 100 - 120 VAC 131 37.4 15.7 10.2 95
    Modelo para interiores con 5000 1500 22 50 200 - 250 VAC 131 37.4 15.7 10.2 95
    Modelo para interiores con 5000 1500 8 50 400 - 460 VAC 131 37.4 15.7 10.2 95
    Modelo para interiores 6800 2000 41 50 100 - 120 VAC 131 62.2 15.7 11.6 150
    Modelo para interiores 6800 2000 24 50 200 - 250 VAC 131 62.2 15.7 11.6 150
    Modelo para interiores 6800 2000 9 50 400 - 460 VAC 131 62.2 15.7 11.6 150
    Modelo para interiores 8500 2500 56 50 100 - 120 VAC 131 62.2 15.7 11.6 154
    Modelo para interiores 8500 2500 33 50 200 - 250 VAC 131 62.2 15.7 11.6 154
    Modelo para interiores 8500 2500 11 50 400 - 460 VAC 131 62.2 15.7 11.6 154
    Modelo para interiores 13500 4000 15 50 400 - 460 VAC 131 62.2 19.7 13.4 203
    Modelo para interiores con 6800 2000 41 50 100 - 120 VAC 131 62.2 15.7 11.6 150
    Modelo para interiores con 6800 2000 24 50 200 - 250 VAC 131 62.2 15.7 11.6 150
    Modelo para interiores con 6800 2000 9 50 400 - 460 VAC 131 62.2 15.7 11.6 150
    Modelo para interiores con 8500 2500 56 50 100 - 120 VAC 131 62.2 15.7 11.6 154
    Modelo para interiores con 8500 2500 33 50 200 - 250 VAC 131 62.2 15.7 11.6 154
    Modelo para interiores con 8500 2500 11 50 400 - 460 VAC 131 62.2 15.7 11.6 154
    Modelo para interiores con 13500 4000 15 50 400 - 460 VAC 131 62.2 19.7 13.4 203