IEC Wall-Mount Enclosures

Lista de productos
Productos (  1 - 11 de 11  )
Comparar seleccionados compare product
Listado de productos
Gabinetes murales de chapa de acero de puerta simple
Bulletin Number: GW1
Material: Steel

The mild steel single door wall mounted enclosure range, MAS, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. This enclosure range is well suited for many different applications. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.

Gabinete mural de doble puerta en acero dulce
Bulletin Number: GW1
Material: Steel

The mild steel double door wall mounted enclosure range, MAD, is ideal for installation in confined spaces where a single door, when opened, would take up too much space in front of the enclosure. The doors' loading capacity also increases as it is divided over two doors. With a IP 55 protection degree, components inside the enclosure are well protected and makes it well suited for many different applications.

Gabinetes de puerta simple en acero inoxidable
Bulletin Number: GWS1
Material: Stainless Steel

The stainless steel single door wall mounted enclosure range, ASR, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for industries such as food and beverage and pharmaceuticals, as well as almost all other environments, grade dependant.

Gabinetes de acero inoxidable con doble puerta
Bulletin Number: GWS1
Material: Stainless Steel

La gama de gabinetes de montaje en pared de acero inoxidable y con doble puerta ADR es ideal para instalación en espacios estrechos, donde una sola puerta, al abrirse, ocuparía demasiado espacio frente al gabinete. Además, aumenta la capacidad de carga, al repartirse entre dos puertas. Con un grado de protección IP 55, los componentes en el interior del gabinete están bien protegidos, lo que convierte a la gama en perfecta para industrias como la de alimentos y bebidas y productos farmacéuticos, así como para casi cualquier otro entorno, en función del grado.

Puertas interiores, ADI
Bulletin Number: GWY
Material: Steel

Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar
bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda. Cierre DIN 3 mm. Las puertas con
altura de 700 mm y superiores llevan 2 cierres. Profundidad útil entre la puerta interior y exterior:
35 mm. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión
en 19" disponible bajo pedido. En gabinetes de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Retenedor de puerta, Gabinetes en montaje en pared, ADO
Bulletin Number: GWY GWSY

Retenedor de puerta para montar en todas las dimensiones de gabinete mural.
Para asegurar la puerta en una posición abierta a los grados que el usuario requiera.

Interruptor de puerta, Gabinetes de montaje en pared, ADSW
Bulletin Number: GWY

Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (iluminación,
señalización, alarmas, etc.) diseñado para gabinetes de montaje en pared.

Tapa para salida de cables estándar, AF
Bulletin Number: GWY
Material: Steel

Tapa para salida de cable estándar.

Tapa pasacables, Gabinetes de montaje en pared, AFA
Bulletin Number: GWY

Adapta la tapa de entrada de cables tipo FL a la entrada de cables de los gabinetes murales

Junta para salida de cables, AG
Bulletin Number: GWY

Para aperturas de salida de cables estándar.

Armellas de izaje, Gabinetes de montaje en pared, AL
Bulletin Number: GWY
Material: Steel

Cumple con las exigencias de la normativa DIN580 sobre elevaciones. Requiere mecanizado.