Imagen para Tapa pasacables, Gabinetes de montaje en pared, AFA de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Tapa pasacables, Gabinetes de montaje en pared, AFA

Bulletin Number:

  • GWY
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    <p>Adapta la tapa de entrada de cables tipo FL a la&nbsp;entrada de cables de los gabinetes murales</p>

    APLICACIÓN:

    Adapts FL gland plates to the wall mounted, steel enclosures gland opening.

    Material:

    1.4 mm mild steel.

    ESPECIFICACIONES:

    Pack quantity: 1 piece
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
    No hay artículos disponibles