Imagen para Retenedor de puerta, Gabinetes en montaje en pared, ADO de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Retenedor de puerta, Gabinetes en montaje en pared, ADO

Bulletin Number:

  • GWY
  • GWSY
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    <p>Retenedor de puerta para montar en todas las dimensiones de gabinete mural.<br /> Para asegurar la puerta en una posici&oacute;n abierta a los grados que el usuario requiera.</p>

    APLICACIÓN:

    Door stop to fit all wall mounted enclosure dimensions. To secure the door in an open position to the degree that meets user requirements. Door stop can be mounted at the top or bottom of the enclosure. Machining is required. Minimum enclosure width less than or equal to 300 mm.

    ESPECIFICACIONES:

    Pack quantity: 1 piece with mounting accessories.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
    No hay artículos disponibles