Imagen para Puertas interiores, ADI de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Puertas interiores, ADI

Bulletin Number:

  • GWY
  • Material:

  • Steel
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    <p>Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar<br /> bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda. Cierre DIN 3 mm. Las puertas con<br /> altura de 700 mm y superiores llevan 2 cierres. Profundidad &uacute;til entre la puerta interior y exterior:<br /> 35 mm. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. &Aacute;rea de montaje: A-55, An-108. Versi&oacute;n<br /> en 19&quot; disponible bajo pedido. En gabinetes de acero inoxidable se requiere mecanizado.</p>

    APLICACIÓN:

    For controls, meters, lamps, etc. Hinges can be mounted to allow left or right hand opening. Lock double-bit 3 mm insert; 700 mm high doors and above have 2 locks. Usable depth between inner and external door: 35 mm. Adjustable depth position with AMG accessory. Workable area: H-55, W- 108. 19" version available on request. Machining is required for stainless steel enclosures.

    Material:

    Door 1.5 mm mild steel, vertical top and bottom profiles 2 mm mild steel.

    ESPECIFICACIONES:

  • Protection: IP 2XC.
  • Pack quantity: Inner door, two vertical profiles, top and bottom profiles and mounting accessories.
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
    No hay artículos disponibles