Imagen para Interruptor de puerta, Gabinetes de montaje en pared, ADSW de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Interruptor de puerta, Gabinetes de montaje en pared, ADSW

Bulletin Number:

  • GWY
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    CE-EAC
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    <p>Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo el&eacute;ctrico (iluminaci&oacute;n,<br /> se&ntilde;alizaci&oacute;n, alarmas, etc.) dise&ntilde;ado para gabinetes de montaje en pared.</p>

    APLICACIÓN:

    Door switch to activate any electrical device (lighting, signalling, alarms, etc.) designed for wall mounted enclosures. Cable entry M20. In stainless steel enclosures, machining is required.

    ESPECIFICACIONES:

  • Approvals: CE, EAC, cULus listed.
  • Switch capacity: 3A/240V
  • Pack quantity: 1 piece with mounting accessories.
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
    No hay artículos disponibles