Imagen para Armellas de izaje, Gabinetes de montaje en pared, AL de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Armellas de izaje, Gabinetes de montaje en pared, AL

Bulletin Number:

  • GWY
  • Material:

  • Steel
  • Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    <p>Cumple con las exigencias de la normativa&nbsp;DIN580 sobre elevaciones. Requiere mecanizado.</p>

    APLICACIÓN:

    M12 thread. Complies with DIN 580 lifting requirements. Machining is required.

    Material:

    Steel

    ESPECIFICACIONES:

    Pack quantity: 2 eye-bolts, 2 reinforcements and mounting accessories.

    Note:

    Not suitable for AFS.
    Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
    No hay artículos disponibles