Imagen para Gabinetes de acero inoxidable con doble puerta de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Gabinetes de acero inoxidable con doble puerta

Bulletin Number:

  • GWS1
  • Material:

  • Stainless Steel
  • ESTÁNDARES INDUSTRIALES:

    UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E92044 cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12, 13; File No. E92044 NEMA/EEMAC Type 12, 13 CSA, File No. 1442951: Type 12, 13 IEC 62208 IP55 KEMA, GOST, DNV, CE, Lloyds, Maritime
    Seleccionar artículo modify product

    PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

    <p>La gama de gabinetes de montaje en pared de acero&nbsp;inoxidable y con doble puerta ADR es ideal para&nbsp;instalaci&oacute;n en espacios estrechos, donde una sola&nbsp;puerta, al abrirse, ocupar&iacute;a demasiado espacio frente al&nbsp;gabinete. Adem&aacute;s, aumenta la capacidad de carga, al&nbsp;repartirse entre dos puertas. Con un grado de protecci&oacute;n&nbsp;IP 55, los componentes en el interior del gabinete est&aacute;n&nbsp;bien protegidos, lo que convierte a la gama en perfecta&nbsp;para industrias como la de alimentos y bebidas y&nbsp;productos farmac&eacute;uticos, as&iacute; como para casi cualquier&nbsp;otro entorno, en funci&oacute;n del grado.</p>

    APLICACIÓN:

    For outdoor environments exposed to precipitation, the use of a rain hood is advised. Also in environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken. Please see the thermal management section.

    ESPECIFICACIONES:

  • Protection: Corresponds with IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.
  • Body: Folded and seam welded.
  • Door: Corner formed in one piece. Surface mounted, with 130-degree opening. Concealed AISI 304 stainless steel hinges with captive pin. Inner M6 welded studs to mount door profiles MMDP. For AISI 316L, sealing is ensured by an injected one piece silicone gasket.
  • Lock: nVent HOFFMAN customized zamak double-bit 3 mm lock, with 90° movement and anti-vibration mechanism. Espagnolette three point locking. Stainless steel lock and other versions are available as accessories.
  • Mounting plate: The mounting plate is marked vertically at 10 mm intervals, for easy horizontal positioning of equipment. On the top and bottom there are holes to facilitate cable fixing. Fixed onto M8 press welded studs to the rear of the enclosure. All sides, from 800 mm and above, are strengthened by folded edges. By using the AMG accessory, the mounting plate position can be adjusted to any depth.
  • Delivery: Enclosure with door, mounting plate, metallic key and mounting accessories.
  • Material:

    AISI 304L / AISI 316L pre-grained stainless steel. Body: 1.5 mm. Door: 2 mm. Mounting plate: 2.5 mm galvanized steel.

    Accessories:

  • Mounting Plates
  • Wall Mounting Brackets
  • Door Stop
  • Inner Doors
  • Locks
  • Door Switch
  • Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.
    No hay artículos disponibles