- Inicio>
- Industrias>
- Communications / Data Center-IT
Communications / Data Center-IT

Soluciones de
infraestructura para
centros de datos modulares

nVent ofrece una amplia gama de racks Schroff, gabinetes, contención para pasillos, climatización para racks y en línea, productos para la gestión de cables y de potencia. Nuestras soluciones de infraestructura para centros de datos se basan en diseños estándar a medida para satisfacer sus requisitos para centros de datos específicos.
-
¿Qué es: Infraestructura de centros de datos?
Los centros de datos modernos cada vez se enfrentan a más retos: Cargas térmicas de complejidad más elevada por pista de rack para requisitos mayores para climatización
y energía.
Los sistemas de múltiples proveedores crean complejidad.
Cada día surgen nuevas amenazas de seguridad.
Para satisfacer estos retos, los gestores de centros de datos precisan una infraestructura fiable que garantice un rendimiento sin interrupciones y un funcionamiento con eficiencia de costes. -
Infraestructura de centros de datos
Sobre la base de la plataforma versátil y modular de Schroff, nVent ofrece soluciones de infraestructura de centros de datos escalables personalizadas que ayuden a garantizar un rendimiento sin interrupciones y reduzca los costes de funcionamiento generales.
Los sistemas incluyen:
- Racks de 19”, gabinetes para servidores y para conexión en red
- Gabinetes para colocación con canales para cables protegidos
- Sistemas de contención de pasillos para una gestión térmica eficiente
- Sistemas de climatización en línea y en rack
- PDUs e iPDUs para la gestión de potencia y la monitorización de centros de datos
- Amplio rango de accesorios para la gestión e instalación de cables
- Bloqueo electrónico: soluciones autónomas y de conexión en red