Imagen para RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) width, 230/208 V de nVent
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
Otras vistas

RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) width, 230/208 V

  • In-Row air to water heat exchanger integrated into an enclosure (RAL 9005)
  • Water connection from the back top or bottom
  • Monitoring via Modbus or Ethernet interface
  • Control with internal and external sensors
Seleccionar artículo modify product

PARA VER UN ARTÍCULO Y AÑADIRLO A LA LISTA DE PROYECTOS, TIENE QUE SELECCIONAR UN ARTÍCULO.

No hay ninguna descripción disponible.
 
Número de catálogo Height U Height mm Width mm Depth mm
Número de catálogo Height U Height mm Width mm Depth mm
42 2000.0 300.0 1200.0
42 2000.0 600.0 1200.0
42 2000.0 300.0 1200.0
42 2000.0 600.0 1200.0